??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
061FGS90HN10
HELP_VARIABLE
Firma
FATH
Beschreibung
Friktionsgelenk B90H für Systemarm (Set)
Stückliste
061FGS90HN10
PARTNR
Teil-Nr.
PROFILE
Profil
B
N
Nut
10
R
3 mm
LXB
L x B
90 x 45 mm
W
Nm
MAMAX
MAmax
200.0 Nm
WEIGHT
Gewicht
g
ROT
Rotation
CTN
Zolltarifnummer
76169910
ID
ID-Nr.
CFM
Zertifikat
POP
Zertifikat
REACH
Zertifikat
ROHS
Zertifikat
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Rendering
Embedded user actions