??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
098F16070A
HELP_VARIABLE
Firma
FATH
Beschreibung
Teller für Enten-Stellfüße M16
Stückliste
098F16070A
PARTNR
Teil-Nr.
098F16070A
M
Gewinde
M16
A
65 mm
LXBXH
L x B x H
119.5 x 70 x 45 mm
MAXL
Tragkraft
400 kg
WEIGHT
Gewicht
224.0 g
CTN
Zolltarifnummer
76169910
ID
ID-Nr.
104771
ROHS
Zertifikat
REACH
Zertifikat
POP
Zertifikat
CFM
Zertifikat
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Rendering
Embedded user actions