??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
099C404
HELP_VARIABLE
Firma
FATH
Beschreibung
Bolzenverbinder I, Nut 8, einseitig
Stückliste
099C404
PARTNR
Teil-Nr.
099C404
D
14 mm
L
20 mm
S
Schraube
M8 x 35
SW
6 mm
PROFILE
Profil
I
WEIGHT
Gewicht
39.5 g
ID
ID-Nr.
137656
CTN
Zolltarifnummer
7326 9098
ROHS
Zertifikat
REACH
Zertifikat
POP
Zertifikat
CFM
Zertifikat
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Rendering