??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
099B10101000
HELP_VARIABLE
Firma
FATH
Beschreibung
Zentralverbinder B Hülse 9.8 / Schlitz 10
Stückliste
099B10101000
PARTNR
Teil-Nr.
099B10101000
u
PROFIL
B
WEIGHT
Gewicht
29 g
SW
3 mm
L
45.6 mm
D
6.8 mm
D1
d
9.8 mm
B1
b
22.5 mm
B
5.3 mm
A
19.4 mm
N
10
AN
Winkel
u
DIST
2
VER
1
u
CTN
Zolltarifnummer
73269098
ID
ID-Nr.
122116
u
ROHS
Zertifikat
REACH
Zertifikat
POP
Zertifikat
CFM
Zertifikat
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Rendering