??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
095A4545FS20
HELP_VARIABLE
Firma
FATH
Beschreibung
Aludruckguss-Kombischarnier 45, nicht aushängbar, Nickel matt
Stückliste
095A4545FS20
PARTNR
Teil-Nr.
095A4545FS20
u
CH
Kombischarnier
nicht aushängbar
DESCRIPTION
Beschreibung
45/45
u
A1
25.0 mm
A2
25.0
u
mm
B1
43.5 mm
B2
43.5
u
mm
FAMAX
FAmax
250
u
N
FRMAX
FRmax
400 N
ROT
Rotation
°
WEIGHT
Gewicht
73
u
g
CTN
Zolltarifnummer
83021000
ID
ID-Nr.
114438
u
ROHS
Zertifikat
REACH
Zertifikat
POP
Zertifikat
CFM
Zertifikat
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Rendering