??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
095E3030F
HELP_VARIABLE
Firma
FATH
Beschreibung
Edelstahl-Kombischarnie 30, nicht aushängbar
Stückliste
095E3030F
PARTNR
Teil-Nr.
095E3030F
CH
Kombischarnier
Nicht aushängbar
DESCRIPTION
Bezeichnung
30/30
A1
17.5 mm
A2
17.5 mm
B1
29.5 mm
B2
29.5 mm
FAMAX
FAmax
575 N
FRMAX
FRmax
800 N
ROT
Rotation
°
WEIGHT
Gewicht
167 g
CTN
Zolltarifnummer
83021000
ID
ID-Nr.
114049
ROHS
Zertifikat
REACH
Zertifikat
POP
Zertifikat
CFM
Zertifikat
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Rendering