??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
098F16070A
HELP_VARIABLE
Firma
FATH
Beschreibung
Teller für Enten-Stellfüße M16
Stückliste
098F16070A
PARTNR
Teil-Nr.
098F16070A
M
M16
A
65 mm
LBH
L x B x H
119.5 x 70 x 45 mm
MAXL
Tragkraft
400 kg
WEIGHT
Gewicht
224.0 g
CTN
Zolltarifnummer
76169910
ID
ID-Nr.
104771
ROHS
Zertifikat
REACH
Zertifikat
POP
Zertifikat
CFM
Zertifikat
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Rendering