??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
098AK175KBZ
HELP_VARIABLE
Firma
FATH
Beschreibung
Teller PA ASB für feste Schwerlast-Stellfüße
Stückliste
098AK175KBZ
PARTNR
Teil-Nr.
098AK175KBZ
u
BASE
Teller
175
u
DES
Beschreibung
Ohne Anti-Slip Platte
u
D
175
u
mm
LK
135
u
mm
H
45
u
mm
D1
17.0
u
mm
H1
22
u
mm
MAXL
Tragkraft
2500
u
kg
WEIGHT
Gewicht
344.0
u
g
CTN
Zolltarifnummer
39269097
ID
ID-Nr.
103486
u
ROHS
Zertifikat
REACH
Zertifikat
POP
Zertifikat
CFM
Zertifikat
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Rendering