??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
092063
HELP_VARIABLE
Firma
FATH
Beschreibung
Scheibendichtung 1.9 / 3 - 2
Stückliste
092063
PARTNR
Teil-Nr.
092063
A
7.6 mm
B
6.2 mm
C
1.9 mm
PROFILE
Profil
l
FP
für Scheibe
2 - 3 mm
SLOT
Nut
5
WEIGHT
Gewicht
16 g/m
CTN
Zolltarifnummer
40082900
ID
ID-Nr.
109051
ROHS
Zertifikat
REACH
Zertifikat
POP
Zertifikat
CFM
Zertifikat
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Rendering