??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
069A4090ZN1635
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FATH
Description
Adaptateur latéral pour lampe loupe D160 avec bras articulé (kit)
Nomenclature
069A4090ZN1635
PARTNR
Code article
069A4090ZN1635
H
77 mm
T
64 mm
D
Ø
16 mm
WEIGHT
Poids
410 g
CTN
Numéro du tarif douanier
79070000000
ID
ID Nr.
147306
CFM
Certificat
POP
Certificat
REACH
Certificat
ROHS
Certificat
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Modèles CAO générés
You have not yet generated a CAD or PDF file for download.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Rendering
Embedded user actions