??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
095A2020F
HELP_VARIABLE
Firma
FATH
Beschreibung
Aludruckguss-Kombischarnier 20, nicht aushängbar, alufarbig
Stückliste
095A2020F
PARTNR
Teil-Nr.
095A2020F
CH
Kombischarnier
nicht aushängbar
DESCRIPTION
Beschreibung
20/20
FAMAX
FAmax
215 N
FRMAX
FRmax
275 N
ROT
Rotation
°
WEIGHT
Gewicht
14 g
CTN
Zolltarifnummer
83021000
ID
ID-Nr.
136407
CFM
Zertifikat
POP
Zertifikat
REACH
Zertifikat
ROHS
Zertifikat
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Rendering
Embedded user actions