??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
095A5050F
HELP_VARIABLE
Firma
FATH
Beschreibung
Aludruckguss-Kombischarnier 50, nicht aushängbar, alufarbig
Stückliste
095A5050F
PARTNR
Teil-Nr.
CH
Kombischarnier
nicht aushängbar
DESCRIPTION
Beschreibung
A1
27.5 mm
A2
mm
B1
48.5 mm
B2
mm
FAMAX
FAmax
250 N
FRMAX
FRmax
400 N
ROT
Rotation
°
WEIGHT
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
83021000
ID
ID-Nr.
CFM
Zertifikat
POP
Zertifikat
REACH
Zertifikat
ROHS
Zertifikat
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Rendering
Embedded user actions