??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
095A6060F(0)
HELP_VARIABLE
Firma
FATH
Beschreibung
Aludruckguss-Kombischarnier 60, nicht aushängbar, alufarbig
Stückliste
095A6060F(0)
PARTNR
Teil-Nr.
095A6060F
CH
Kombischarnier
Nicht-aushängbar
DESCRIPTION
Beschreibung
60/60
A1
32.5 mm
A2
32.5 mm
B1
57.5 mm
B2
57.5 mm
FAMAX
FAmax
100 N
FRMAX
FRmax
400 N
ROT
Rotation
°
WEIGHT
Gewicht
89 g
CTN
Zolltarifnummer
83021000
ID
ID-Nr.
134162
CFM
Zertifikat
POP
Zertifikat
REACH
Zertifikat
ROHS
Zertifikat
Zubehör Empfehlungen
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Rendering
Embedded user actions