??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
095A2020F
HELP_VARIABLE
Company
FATH
Description
Aluminum Die-Cast Combi Hinge 20, Non-detachable, Alu color
Bill of material
095A2020F
PARTNR
Part #
095A2020F
CH
Combi Hinge
Non-detachable
DESCRIPTION
Description
20/20
FAMAX
FAmax
215 N
FRMAX
FRmax
275 N
ROT
Rotation
°
WEIGHT
Weight
14 g
CTN
Customs Tariff Number
83021000
ID
ID #
136407
CFM
Certificate
POP
Certificate
REACH
Certificate
ROHS
Certificate
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Rendering