??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
095A3838F
HELP_VARIABLE
Azienda
FATH
Descrizione
Aluminum Die-cast Combi Hinge 38, Non-detachable, Alu Color
Lista materiale
095A3838F
PARTNR
Part #
095A3838F
DESCRIPTION
Description
38 - 1.5" / 38 - 1.5"
A1
21.5 mm
A2
21.5 mm
B1
38.5 mm
B2
38.5 mm
FAMAX
FAmax
250 N
FRMAX
FRmax
400 N
ROT
Rotation
°
WEIGHT
Weight
68 g
CTN
Customs Tariff Number
83021000
ID
ID #
136408
ROHS
Certificate
REACH
Certificate
POP
Certificate
CFM
Certificate
Accessori consigliati
    Nessun accessorio disponibile
Download modelli CAD
Non è stato ancora generato un file CAD o PDF da scaricare.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Rendering
Embedded user actions