??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
095A3838F
HELP_VARIABLE
Company
FATH
Description
Aluminum Die-cast Combi Hinge 38, Non-detachable, Alu Color
Bill of material
095A3838F
PARTNR
Part #
095A3838F
DESCRIPTION
Description
38 - 1.5" / 38 - 1.5"
A1
21.5 mm
A2
21.5 mm
B1
38.5 mm
B2
38.5 mm
FAMAX
FAmax
250 N
FRMAX
FRmax
400 N
ROT
Rotation
°
WEIGHT
Weight
68 g
CTN
Customs Tariff Number
83021000
ID
ID #
136408
ROHS
Certificate
REACH
Certificate
POP
Certificate
CFM
Certificate
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Rendering