??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
095A6060F(0)
HELP_VARIABLE
Company
FATH
Description
Aluminum Die-cast Combi Hinge 60, Non-detachable, Alu Color
Bill of material
095A6060F(0)
PARTNR
Part #
095A6060F
CH
Combi Hinge
Non-detachable
DESCRIPTION
Description
60/60
A1
32.5 mm
A2
32.5 mm
B1
57.5 mm
B2
57.5 mm
FAMAX
FAmax
100 N
FRMAX
FRmax
400 N
ROT
Rotation
°
WEIGHT
Weight
89 g
CTN
Customs Tariff Number
83021000
ID
ID #
134162
CFM
Certificate
POP
Certificate
REACH
Certificate
ROHS
Certificate
関連機器
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D
Rendering
Embedded user actions