??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
095A6060F(0)
HELP_VARIABLE
Company
FATH
Description
Aluminum Die-cast Combi Hinge 60, Non-detachable, Alu Color
Bill of material
095A6060F(0)
PARTNR
Part #
095A6060F
CH
Combi Hinge
Non-detachable
DESCRIPTION
Description
60/60
A1
32.5 mm
A2
32.5 mm
B1
57.5 mm
B2
57.5 mm
FAMAX
FAmax
100 N
FRMAX
FRmax
400 N
ROT
Rotation
°
WEIGHT
Weight
89 g
CTN
Customs Tariff Number
83021000
ID
ID #
134162
CFM
Certificate
POP
Certificate
REACH
Certificate
ROHS
Certificate
Рекомендации принадлежностей
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Rendering