??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
098F16070A
HELP_VARIABLE
Company
FATH
Description
Base for Duck Feet M16
Bill of material
098F16070A
PARTNR
Part #
098F16070A
M
Thread
M16
A
65 mm
LXBXH
L x B x H
119.5 x 70 x 45 mm
MAXL
Max. Load
400 kg
WEIGHT
Weight
224.0 g
CTN
Customs Tariff Number
76169910
ID
ID #
104771
ROHS
Certificate
REACH
Certificate
POP
Certificate
CFM
Certificate
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Rendering