??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
098F16070A
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FATH
Description
Base pour "pied canard" M16
Nomenclature
098F16070A
PARTNR
Code article
098F16070A
M
Filetage
M16
A
65 mm
LXBXH
L x B x H
119.5 x 70 x 45 mm
MAXL
Charge max.
400 kg
WEIGHT
Poids
224.0 g
CTN
Numéro du tarif douanier
76169910
ID
ID Nr.
104771
ROHS
Certificat
REACH
Certificat
POP
Certificat
CFM
Certificat
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Modèles CAO générés
You have not yet generated a CAD or PDF file for download.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Rendering
Embedded user actions