??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
099C303
HELP_VARIABLE
Company
FATH
Description
Bolt Connector, Slot 8 / D=11
Bill of material
099C303
PARTNR
Part #
099C303
A
28 mm
B
18 mm
PROFILE
Profile
B
WEIGHT
Weight
27.0 g
CTN
Customs Tariff Number
73269098
ID
ID #
133323
CFM
Certificate
POP
Certificate
REACH
Certificate
ROHS
Certificate
EAN
EAN-Code
4066061004551
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Rendering