??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
091333
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FATH
Description
Cache d’extrémité pour profilé de couverture
Nomenclature
091333
PARTNR
Code article
091333
PROFILE
Profilé
I
DIM
Dimensions
R80 mm
D
2.3 mm
L
74 mm
T
4.0 mm
WEIGHT
Poids
2.0 g
CTN
Numéro du tarif douanier
39269097
ID
ID Nr.
125037
ROHS
Certificat
REACH
Certificat
POP
Certificat
CFM
Certificat
EAN
EAN-Code
4066061049637
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Modèles CAO générés
You have not yet generated a CAD or PDF file for download.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Rendering
Embedded user actions