??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
095A3838F
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FATH
Description
Charnière Combi en aluminium moulé sous pression 38, non dégondable, couleur alu
Nomenclature
095A3838F
PARTNR
Code article
095A3838F
DESCRIPTION
Description
38 - 1.5" / 38 - 1.5"
A1
21.5 mm
A2
21.5 mm
B1
38.5 mm
B2
38.5 mm
FAMAX
FAmax
250 N
FRMAX
FRmax
400 N
ROT
Rotation
°
WEIGHT
Poids
68 g
CTN
Numéro du tarif douanier
83021000
ID
ID Nr.
136408
ROHS
Certificat
REACH
Certificat
POP
Certificat
CFM
Certificat
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Modèles CAO générés
You have not yet generated a CAD or PDF file for download.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Rendering
Embedded user actions