??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
095020D
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FATH
Description
Charnière en plastique 32 x 100, double, noir
Nomenclature
095020D
PARTNR
Code article
095020D
N
8 mm
FAMAX
FAmax
100 N
FRMAX
FRmax
200 N
WEIGHT
Poids
34 g
CTN
Numéro du tarif douanier
39263000
ID
ID Nr.
101521
CFM
Certificat
POP
Certificat
REACH
Certificat
ROHS
Certificat
EAN
EAN-Code
4066061013553
LODLEVEL
Niveau de détail
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Modèles CAO générés
You have not yet generated a CAD or PDF file for download.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Rendering
Embedded user actions