??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
095E2525F
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FATH
Description
Charni?re Combi en acier inox 25, non dégondable
Nomenclature
095E2525F
PARTNR
Code article
095E2525F
CH
Charni?re Combi
Non dégondable
DESCRIPTION
Description
25/25
A1
15 mm
A2
15 mm
B1
26 mm
B2
26 mm
FAMAX
FAmax
560 N
FRMAX
FRmax
700 N
ROT
Rotation
°
WEIGHT
Poids
143 g
CTN
Numéro du tarif douanier
83021000
ID
ID Nr.
114068
CFM
Certificat
POP
Certificat
REACH
Certificat
ROHS
Certificat
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Modèles CAO générés
You have not yet generated a CAD or PDF file for download.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Rendering
Embedded user actions