??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
096020S46
HELP_VARIABLE
Company
FATH
Description
Connecting Strip 180 I, Slot 8
Bill of material
096020S46
PARTNR
Part #
PROFILE
Profile
I
N
Slot
8
M
Thread
M8
L
180 mm
A1
50 mm
A2
150 mm
WEIGHT
Weight
g
ID
ID #
CTN
Customs Tariff Number
73181900
ROHS
Certificate
REACH
Certificate
POP
Certificate
CFM
Certificate
EAN
EAN-Code
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Rendering