??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
091347
HELP_VARIABLE
Company
FATH
Description
Cover Cap ZN Screw-on Type
Bill of material
091347
PARTNR
Part #
PROFILE
Profile
I
N
Slot
8
DES
Description
Bore for countersunk screw
DIMAB
Dimensions A x B
mm
D
8.0 (6.8) mm
R
3.5 mm
T
4.0 mm
WEIGHT
Weight
g
CTN
Customs Tariff Number
ID
ID #
CFM
Certificate
POP
Certificate
REACH
Certificate
ROHS
Certificate
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Rendering