??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
093WW453N10RS
HELP_VARIABLE
Company
FATH
Description
Cube Connector 45, 2D
Bill of material
093WW453N10RS
PARTNR
Part #
PROFILE
Profile
B
CUCO
Cube Connector 2D
ASSET
Assembly Set
D1
24 mm
D2
13 mm
L
45 mm
N
10
R
3 mm
WEIGHT
Weight
g
CTN
Customs Tariff Number
76169910
ID
ID #
CFM
Certificate
POP
Certificate
REACH
Certificate
ROHS
Certificate
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Rendering