??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
096020S111
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FATH
Description
Ecrou basculant 13,5 x 7,2 mm avec bille sur ressort
Nomenclature
096020S111
PARTNR
Code article
096020S111
P
Profilé
Profilé en I
S
Taille
M8
ESD
Ecrou tasseau
Décharge électrostatique
WEIGHT
Poids
7.0 g
CTN
Numéro du tarif douanier
73181900
ID
ID Nr.
135525
CFM
Certificat
POP
Certificat
REACH
Certificat
ROHS
Certificat
EAN
EAN-Code
4066061056956
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Modèles CAO générés
You have not yet generated a CAD or PDF file for download.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Rendering
Embedded user actions