??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
095E2525L
HELP_VARIABLE
Firma
FATH
Beschreibung
Edelstahl-Kombischarnier 25, aushängbar
Stückliste
095E2525L
PARTNR
Teil-Nr.
CH
Kombischarnier
DESCRIPTION
Bezeichnung
25/25
A1
15 mm
A2
15 mm
B1
26 mm
B2
26 mm
FAMAX
FAmax
625 N
FRMAX
FRmax
900 N
ROT
Rotation
°
WEIGHT
Gewicht
144 g
CTN
Zolltarifnummer
83021000
ID
ID-Nr.
CFM
Zertifikat
POP
Zertifikat
REACH
Zertifikat
ROHS
Zertifikat
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Rendering
Embedded user actions