??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
061FGS90LN08
HELP_VARIABLE
Company
FATH
Description
Friction Joint M90L for System Arm (Set)
Bill of material
061FGS90LN08
PARTNR
Part #
N
Slot
8
R
2.5 mm
LXB
L x B
90 x 45 mm
W
Nm
MAMAX
MAmax
70.0 Nm
WEIGHT
Weight
g
ROT
Rotation
CTN
Customs Tariff Number
76169910
ID
ID #
CFM
Certificate
POP
Certificate
REACH
Certificate
ROHS
Certificate
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Rendering