??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
340ME201
HELP_VARIABLE
Firma
FATH
Beschreibung
Gewindehülse
Stückliste
340ME201
PARTNR
Teil-Nr.
340ME201
A
2.0 mm
L
32.0 mm
B
20.0 mm
C
17.0 mm
S
Größe
M12
WEIGHT
Gewicht
30.0 g
CTN
Zolltarifnummer
73181900
ID
ID-Nr.
127785
CFM
Zertifikat
POP
Zertifikat
REACH
Zertifikat
ROHS
Zertifikat
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Rendering
Embedded user actions