??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
095020D
HELP_VARIABLE
Firma
FATH
Beschreibung
Kunststoffscharnier 32 x 100, doppelt, schwarz
Stückliste
095020D
PARTNR
Teil-Nr.
095020D
N
8 mm
FAMAX
FAmax
100 N
FRMAX
FRmax
200 N
WEIGHT
Gewicht
34 g
CTN
Zolltarifnummer
39263000
ID
ID-Nr.
101521
CFM
Zertifikat
POP
Zertifikat
REACH
Zertifikat
ROHS
Zertifikat
EAN
EAN-Code
4066061013553
LODLEVEL
LOD-Level
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Rendering
Embedded user actions