??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
095004S02
HELP_VARIABLE
Company
FATH
Description
Light Plastic Hinge 35 - 40, Gray
Bill of material
095004S02
PARTNR
Part #
095004S02
FAMAX
FAmax
300 N
FRMAX
FRmax
500 N
ROT
Rotation
°
WEIGHT
Weight
23.1 g
CTN
Customs Tariff Number
39263000
ID
ID #
141161
CFM
Certificate
POP
Certificate
REACH
Certificate
ROHS
Certificate
EAN
EAN-Code
4066061063640
LODLEVEL
LOD Level
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Rendering