??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
095015
HELP_VARIABLE
Company
FATH
Description
Metal Hinge 2D, only Adjustable Vertically
Bill of material
095015
PARTNR
Part #
095015
TWODH
2D Hinge
Only adjustable vertically
FAMAX
FAmax
1200 N
FRMAX
FRmax
2200 N
ROT
Rotation
°
WEIGHT
Weight
190 g
CTN
Customs Tariff Number
83021000
ID
ID #
101516
CFM
Certificate
POP
Certificate
REACH
Certificate
ROHS
Certificate
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Rendering