??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
096020S97
HELP_VARIABLE
Firma
FATH
Beschreibung
Nutenstein 13,5 x 7,2 mm kurz 19,0 mm, einschwenkbar mit Federkugel
Stückliste
096020S97
PARTNR
Teil-Nr.
096020S97
P
Profil
I-Profil
S
Größe
M8
WEIGHT
Gewicht
7.0 g
ID
ID-Nr.
132018
CTN
Customs Tariff Number
73181900
CFM
Zertifikat
POP
Zertifikat
REACH
Zertifikat
ROHS
Zertifikat
EAN
EAN-Code
4066061053627
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Rendering
Embedded user actions