??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
9A080E16100E
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FATH
Description
Pivot Foot SS / SS
Nomenclature
9A080E16100E
PARTNR
Code article
9A080E16100E
VER
Version
without anti-slip plate
BASE
Embase
80
MXL
M x L
M16 x 100 mm
M
Filetage
M16 mm
L
100 mm
ANG
Équerre
mm
Entrez la valeur pour ANG
Équerre
mm
cm
inch
ft
D
79 mm
F
31 mm
SW
22 mm
FMAX
Fmax
14200 N
WEIGHT
Poids
543.4 g
CTN
Numéro du tarif douanier
73269098
ID
ID Nr.
106587
ROHS
Certificat
REACH
Certificat
POP
Certificat
CFM
Certificat
EAN
EAN-Code
4066061033032
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Modèles CAO générés
You have not yet generated a CAD or PDF file for download.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Rendering
Embedded user actions