??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
095022F00
HELP_VARIABLE
Company
FATH
Description
Plastic Hinge 20 MINI, Black
Bill of material
095022F00
PARTNR
Part #
N
mm
FAMAX
FAmax
240 N
FRMAX
FRmax
300 N
ROT
Rotation
°
WEIGHT
Weight
5 g
CTN
Customs Tariff Number
39263000
ID
ID #
CFM
Certificate
POP
Certificate
REACH
Certificate
ROHS
Certificate
EAN
EAN-Code
LODLEVEL
LOD Level
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Rendering