??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
095020D
HELP_VARIABLE
Company
FATH
Description
Plastic Hinge 32 x 100, Double, Black
Bill of material
095020D
PARTNR
Part #
095020D
N
8 mm
FAMAX
FAmax
100 N
FRMAX
FRmax
200 N
WEIGHT
Weight
34 g
CTN
Customs Tariff Number
39263000
ID
ID #
101521
CFM
Certificate
POP
Certificate
REACH
Certificate
ROHS
Certificate
EAN
EAN-Code
4066061013553
LODLEVEL
LOD Level
関連機器
    利用可能な関連機器はありません
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D
Rendering
Embedded user actions