??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
093SM10S01
HELP_VARIABLE
Azienda
FATH
Descrizione
Profile Slider Center Ridge
Lista materiale
093SM10S01
PARTNR
Part #
093SM10S01
A
27.6 mm
B
39.0 mm
C
6.5 mm
D
19.0 mm
E
3.5 mm
N
9.8
PROFILE
Profile
B
WEIGHT
Weight
48.0 g
CTN
Customs Tariff Number
39269097
ID
ID #
129094
CFM
Certificate
POP
Certificate
REACH
Certificate
ROHS
Certificate
EAN
EAN-Code
4066061001727
Accessori consigliati
    Nessun accessorio disponibile
Download modelli CAD
Non è stato ancora generato un file CAD o PDF da scaricare.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Rendering
Embedded user actions