??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
093SM10S01
HELP_VARIABLE
Company
FATH
Description
Profile Slider Center Ridge
Bill of material
093SM10S01
PARTNR
Part #
093SM10S01
A
27.6 mm
B
39.0 mm
C
6.5 mm
D
19.0 mm
E
3.5 mm
N
9.8
PROFILE
Profile
B
WEIGHT
Weight
48.0 g
CTN
Customs Tariff Number
39269097
ID
ID #
129094
CFM
Certificate
POP
Certificate
REACH
Certificate
ROHS
Certificate
EAN
EAN-Code
4066061001727
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Rendering