??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
069A4090ZN1635
HELP_VARIABLE
Company
FATH
Description
Side Adapter for Magnifying Lamp D160 with Jointed Arm (Set)
Bill of material
069A4090ZN1635
PARTNR
Part #
069A4090ZN1635
H
77 mm
T
64 mm
D
Ø
16 mm
WEIGHT
Weight
410 g
CTN
Customs Tarrif Number
79070000000
ID
ID #
147306
CFM
Certificate
POP
Certificate
REACH
Certificate
ROHS
Certificate
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Rendering