??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
092324
HELP_VARIABLE
Azienda
FATH
Descrizione
Side Protection Profile 40, Slot 8
Lista materiale
092324
PARTNR
Part #
PROFILE
Profile
I
N
Slot
8
COLOR
Color
A
28 mm
D
16 mm
B
40 mm
A2
(Profile)
5.7(4.5) mm
WEIGHT
Weight
590.5 g
ID
ID #
CTN
Customs Tariff Number
40082900
ROHS
Zertifikat
REACH
Zertifikat
POP
Zertifikat
CFM
Zertifikat
EAN
EAN-Code
Accessori consigliati
    Nessun accessorio disponibile
Download modelli CAD
Non è stato ancora generato un file CAD o PDF da scaricare.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Rendering
Embedded user actions