??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
099C301
HELP_VARIABLE
Firma
FATH
Beschreibung
Bolzenverbinder, Nut 8 / D=8,2
Stückliste
099C301
PARTNR
Teil-Nr.
099C301
PROFILE
Profil
B
A
28 mm
B
20 mm
WEIGHT
Gewicht
21.5 g
CTN
Zolltarifnummer
73269098
ID
ID-Nr.
110359
CFM
Zertifikat
POP
Zertifikat
REACH
Zertifikat
ROHS
Zertifikat
EAN
EAN-Code
4066061041075
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Rendering
Embedded user actions