??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
099B0811S04
HELP_VARIABLE
Company
FATH
Description
Central Butt Connector I 180° +/-45°, Slot 8
Bill of material
099B0811S04
PARTNR
Part #
099B0811S04
PROFILE
Profile
I
N
Slot
8
A
31.0 mm
D
6.5 mm
D1
Ød
11.0 mm
L
75.0 mm
SW
4 mm
T1
t
20.0 mm
WEIGHT
Weight
25.6 g
ID
ID #
137663
CTN
Customs Tariff Number
73269098
ROHS
Certificate
REACH
Certificate
POP
Certificate
CFM
Certificate
EAN
EAN-Code
4066061059216
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Rendering