??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
091049
HELP_VARIABLE
Company
FATH
Description
Cover Cap for Clamp Profile
Bill of material
091049
PARTNR
Part #
PROFILE
Profile
I
COCA
Cover Cap
Slot 10
DIMAB
Dimensions A x B
mm
DES
Description
1 pin
D
4.3 mm
COL
Color
R
1.5 mm
T
4.0 mm
WEIGHT
Weight
g
CTN
Customs Tariff Number
39269097
ID
ID #
ROHS
Certificate
REACH
Certificate
POP
Certificate
CFM
Certificate
EAN
EAN-Code
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Rendering