??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
091333
HELP_VARIABLE
Company
FATH
Description
Cover Cap for Cover Profile
Bill of material
091333
PARTNR
Part #
091333
PROFILE
Profile
I
DIM
Dimensions
R80 mm
D
2.3 mm
L
74 mm
T
4.0 mm
WEIGHT
Weight
2.0 g
CTN
Customs Tariff Number
39269097
ID
ID #
125037
ROHS
Certificate
REACH
Certificate
POP
Certificate
CFM
Certificate
EAN
EAN-Code
4066061049637
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Rendering