??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
092323
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FATH
Description
Cache rainure EPDM
Nomenclature
092323
PARTNR
Code article
092323
PROFILE
Profilé
B
N
Rainure
10
COPR
Cache rainure EPDM
Noir
A
14.5 mm
B
39 mm
C
9.4 mm
D
5 mm
WEIGHT
Poids
278 g/m
CTN
Numéro de tarif douanier
40082900
ID
ID Nr.
144881
ROHS
Certificat
REACH
Certificat
POP
Certificat
CFM
Certificat
EAN
EAN-Code
4066061069000
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Modèles CAO générés
You have not yet generated a CAD or PDF file for download.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Rendering
Embedded user actions