??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
092323
HELP_VARIABLE
Azienda
FATH
Descrizione
Cover Profile EPDM
Lista materiale
092323
PARTNR
Part #
092323
PROFILE
Profile
B
N
Slot
10
COPR
Cover Profile EPDM
Black
A
14.5 mm
B
39 mm
C
9.4 mm
D
5 mm
WEIGHT
Weight
278 g/m
CTN
Customs Tariff Number
40082900
ID
ID #
144881
ROHS
Certificate
REACH
Certificate
POP
Certificate
CFM
Certificate
EAN
EAN-Code
4066061069000
Accessori consigliati
    Nessun accessorio disponibile
Download modelli CAD
Non è stato ancora generato un file CAD o PDF da scaricare.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Rendering
Embedded user actions