??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
092323
HELP_VARIABLE
Company
FATH
Description
Cover Profile EPDM
Bill of material
092323
PARTNR
Part #
092323
PROFILE
Profile
B
N
Slot
10
COPR
Cover Profile EPDM
Black
A
14.5 mm
B
39 mm
C
9.4 mm
D
5 mm
WEIGHT
Weight
278 g/m
CTN
Customs Tariff Number
40082900
ID
ID #
144881
ROHS
Certificate
REACH
Certificate
POP
Certificate
CFM
Certificate
EAN
EAN-Code
4066061069000
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Rendering